- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Tecnologia de comunicação - Berker R.8
- Tecnologia de comunicação - Serie 1930
- Tecnologia de comunicação - Serie Glas
- Tecnologia de comunicação - Serie R.classic
- A.1 - Tecnologia da comunicação
- A.8 - Tecnologia da comunicação
- C.1 - Tecnologia da comunicação
- C.8 - Tecnologia da comunicação
- Ver mais
Tomada altifalante, dupla, branco WDF4800PW2
Preço
20,75 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (90)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1411 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada para altifalante
-
Secção transversal de condutores10 - 10 mm²
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade45 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Equipamento
-
BlindadoNão
-
Com tampa protetora contra póNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930/Glas, Serie R.classic
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WDF4800PW2
Tomada altifalante, dupla, branco
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF378,25 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF299,61 kB
Mais transferências