- Acessórios - Berker S.1
- Acessórios - Berker B.3
- Acessórios - Berker B.7
- Acessórios - Berker Q.1
- Acessórios - Berker Q.3
- Acessórios - Berker Q.7
- Acessórios - Berker K.1
- Acessórios - Berker K.5
- Acessórios - Berker R.1
- Acessórios - Berker R.3
- A.1 - Tecnologia da comunicação
- A.8 - Tecnologia da comunicação
- C.1 - Tecnologia da comunicação
- C.8 - Tecnologia da comunicação
- Ver mais
Saída de cabo WDF4400
Preço
8,03 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (67)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1313 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
-
Número de conexões1
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade44,40 mm
-
Dimensão da abertura (L x A)71,0 x 71,0
Materiais
-
Código RALSemelhante ao RAL 7035
-
MaterialMetal, Plástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDF4400
Saída de cabo
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-20
PDF327,21 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF368,16 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF292,47 kB
Mais transferências