- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Tecnologia de comunicação - Berker R.8
- Tecnologia de comunicação - Serie 1930
- Tecnologia de comunicação - Serie Glas
- Tecnologia de comunicação - Serie R.classic
- A.1 - Tecnologia da comunicação
- A.8 - Tecnologia da comunicação
- Ver mais
RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+) 4587
Preço
32,35 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (26)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1065 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Frequência
-
Largura de banda de transmissão500 - 500 MHz
Equipamento
-
Número de saídas2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 70 °C
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal LSA
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Tensão
-
Tensão nominal72 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN1 A
Dimensões
-
Profundidade da montagem31 mm
Texto
-
SaídaCom saída oblíqua a 45°
-
TensãoAdequado para PoE+
-
Modo de instalaçãoFixação com parafuso através da placa de suporte, Sem garras de expansão
-
ProteçãoNão
-
BlindadoBus blindados
-
Placa de suporte/aro de suporteOs ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
-
Tipo de ligaçãoCom LSA + terminais
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 4587
RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
PDF -
Manual de instalação
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration of conformity International 2021-04-27
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF109,69 kB
Mais transferências