Centro tom. RJ11/RJ45 duplo, branco 146909
EAN
4011334177555
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
3,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
4587
RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
29,91 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
Dimensões
-
Largura51,50 mm
-
Altura51,50 mm
-
Profundidade15 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaPorta-etiqueta com fecho no anel intermédio correspondente
-
SaídaCom saída oblíqua a 45°
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.