Centro tomada TV, 4 saídas, antrac mate 14841606
EAN
4011334227274
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
5,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
459410
Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
33,07 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaCoaxial
Dimensões
-
Largura51,50 mm
-
Altura51,50 mm
-
Profundidade8 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências