EAN
4011334424673
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
33,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • conectores / terminais
    alimentação remota através de tomadas F
  • recepção / Transmissão
    para recepção terrestre, para transmissão analógica e digital
Voltagem
  • voltagem
    condução de tensão DC
Frequência
  • broadbandtechnology
    5…2400 MHz
Resistência
  • waveimpedence
    75 Ω
Atenuação
  • Atenuação de ligação a 2150 MHz
    2 dB
  • Atenuação de ligação a 860 MHz
    2 dB
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    metal
Instalação, montagem
  • Sistema
    para sistemas de cabo colectivos e de banda larga, para sistemas SAT simples e distribuídos, para sistemas multi-Switch
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • ligação
    para conexão simultânea de receptor de rádio e TV e 2 receptores independentes de satélite
Configurações
  • programas
    também para acrescentar programas SAT em sistemas de cabo de banda larga
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…55 °C
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Tecnologia de comunicação

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA