Centro tomada TV, 4 saídas, alum lac 14847003
EAN
4011334393887
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
9,22 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Conectividade
-
saídacom 2 saídas SAT adicionais (tomadas F)
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñoalumínio
-
CorAlumínio
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportesem anel de apoio
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
textimpactstrengthIK05
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalSistema de placa central
-
SérieBerker K.5
Instruções
-
Texto de indicaçãoPara informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF147 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências