Interruptor triplo, branco. lumina soul é a base sólida de uma instalação que cumpre os requisitos atuais, mas perdura além do amanhã. Desenhada e fabricada por
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
EAN
8694407000279
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
lumina - Interruptor triplo, branco WL0070
Preço
5,16 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)3
Dimensões
-
Profundidade da montagem26 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
-
Diâmetro0
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
IluminaçãoSem lâmpada luminescente
-
Botão de pressãoNão
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla tripla
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL0070
lumina - Interruptor triplo, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-05
PDF366,36 kB
Mais transferências