Centro de placa série 1930 para tomadas de dados e tomadas USB. Cor: preto. Este produto é de alta qualidade e desenvolvido para profissionais e para aqueles que valorizam design e funcionalidade. Classe de proteção IP20. Completa-se com quadro e mecanismo. Explore a gama da série 1930 e crie um visual elegante e uniforme para seus dispositivos de parede.
EAN
4011334003212
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Centro de montagem universal, série 1930, preto 104001
Preço
14,05 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
64 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTAE
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura50 mm
-
Largura50 mm
-
Profundidade5,20 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaSerie 1930 / Serie Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 104001
1930/Glas - espelho USB/altif, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Declaração de conformidade International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Mais transferências