Tomada USB série 1930 mecanismo 2 unidades tipo A, 3A redonda, preta 260215
Tomada USB série 1930 com 2 saídas USB do tipo A, máximo 3A (por tomada/total ambas). Montada em caixa com conexão por parafuso, 100-240V~, 50/60Hz, 5V= (+/-5%). Complementada com placa central e quadro separadas. Compatível com dispositivos de parede das séries R.Classic e 1930.
EAN
4011334467861
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
59,49 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
54 produtos disponíveis
Características técnicas
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de conector/ficha USBA
Tensão
-
Tensão de entrada230 - 230 V
-
Tensão de saída5 - 5 V
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar34 mm
Equipamento
-
Número de saídas2
Acessórios
-
Com fusível em miniaturaNão
-
Tem campo de etiquetagemNão
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
Potência
-
Potência de saída15 W
-
Potência absorvida em standby0,15 W
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal0,20 A
-
Corrente de saída3000 mA
Textos
-
Conectores e terminaisCom 2 tomadas USB tipo A
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
ProteçãoSem proteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 260215
Tomada USB carreg. 3,0A redonda, antrac
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Declaração de conformidade International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Declaração de conformidade International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Mais transferências