R.classic - Quadro x3, Vidro preto WLD9300GB
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Também disponível em
Configure o produto
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
Ferramentas abertasFerramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada 14 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 70 produtos disponíveis -
Elemento básico do sensor de movimento 1 produtos disponíveis -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 8 produtos disponíveis -
Elemento sensor para sensor de movimento 8 produtos disponíveis -
Tomada de antena 12 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Tomada
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Tomada de antena
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Mecanismos tipo interruptor
- Variador
- Unidade de controlo para persianas
- Termóstato interior
- interruptor rotativo
- Tampa cega
- Placa de suporte
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Peça central para o interruptor ou botão
- Interruptor
- Botão de pressão
- Fonte de alimentação USB
- Acessórios para termóstatos programáveis
- Botão e alavanca
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Termóstatos programáveis para interior
- Tecla
- Peça central para tomada
-
47552089Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco
-
47552045R.classic - tom. Schuko obtur, preto
-
47442089R.classic - Schuko c/tampa e obtur, brc
-
47442045R.classic - Schuko c/tampa e obtur, prt
-
WLS1200BGR.classic - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, preto brilhante
-
WLS1200WGR.classic - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, branco brilhante
-
WLS1211BGR.classic - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, preto brilhante
-
WLS1211WGR.classic - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, branco brilhante
-
WLS1463BGR.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, preto brilhante
-
WLS1463WGR.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, branco brilhante
-
WLS1600BGR.classic - tomada FR com obturadores, ligação rápida, preto brilhante
-
WLS1600WGR.classic - tomada FR com obturadores, ligação rápida, branco brilhante
-
WLS1800BGR.classic - Tomada FR com obturadores, lig. parafusos, preto brilhante
-
WLS1800WGR.classic - Tomada FR com obturadores, lig. parafusos, branco brilhante
-
WAF1168C08A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, gold, metálico
-
WAF4400C12A.x/C.x - Espelho central para saída de cabo, petal, mate
-
WAF4400C10A.x/C.x - Espelho central para saída de cabo, forest, mate
-
WAF1168C15A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, pebble, mate
-
WAF1168C14A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, cobalt, mate
-
WAF1168C13A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, canyon, mate
-
WAF1168C12A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, petal, mate
-
WAF1168C11A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, shell, mate
-
WAF1168C10A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, forest, mate
-
WAF1168C09A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, azure, mate
-
WAF1168C16A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, saffron, mate
-
WAF1168C07A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, jade, brilhante
-
WAF1168C06A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, ocean, brilhante
-
WAF1168C05A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, carmin, brilhante
-
WAF1168C04A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, aloe, mate
-
WAF1168C03A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, turf, mate
-
WAF1168C02A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, hazel, mate
-
WAF1168C01A.x/C.x - Espelho TV 2/3 saídas, sand, mate
-
WAF1104C16A.x/C.x - Espelho central para USB/altifalante, saffron, mate
-
WAF1104C15A.x/C.x - Espelho central para USB/altifalante, pebble, mate
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
85341139R.1/R.3 - det mov 1.1m, branco
-
85341131R.1/R.3 - det mov 1.1m, preto
-
85342139R.1/R.3 - det mov 2.2m, branco
-
85342131R.1/R.3 - det mov 2.2m, preto
-
85342239R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, br
-
85342231R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, preto
-
85341239R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, br
-
85341231R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, preto
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
38112145R.classic - comutador estores, preto
-
38122189R.classic - comut.bipol. estores, branco
-
WDE38112145R.classic - Comutador para estores, preto
-
WDE38112189R.classic - Comutador para estores, branco
-
WLE7261BGR.classic - Comutador bipolar para estores, preto brilhante
-
WLE7261WGR.classic - Comutador bipolar para estores, branco brilhante
-
29452045Unidade extensão p/ 29442045, preto
-
29452089Unidade extensão p/ 29442089, branco
-
29442045R.classic - var rot univ(R, L, C, LED), prt
-
29442089R.classic - var rot univ(R, L, C, LED), brc
-
85422101Mecanismo variador universal, 2 canais (red)
-
85421201Mecanismo variador univ, 1 canal (red.)
-
WL4011BGR.classic - Variador rotativo universal (R, L, C, LED), preto brilhante
-
WL4011WGR.classic - Variador rotativo universal (R, L, C, LED), branco brilhante
-
WL4041BGR.classic - Unidade extensão para WL4011BG, preto brilhante
-
WL4041WGR.classic - Unidade extensão para WL4011WG, branco brilhante
-
20342035R.classic - termóst.chão c/ON/OFF, preto
-
WLN5026BGR.classic - Termóstato ambiente p/ arrefecimento/aquecimento, preto brilhante
-
WLN5026WGR.classic - Termóstato ambiente p/ arrefecimento/aquecimento, branco brilhante
-
WLN5029BGR.classic - Termóstato ambiente com botão "frio/quente", preto brilhante
-
WLN5029WGR.classic - Termóstato ambiente com botão "frio/quente", branco brilhante
-
WLN5030BGR.classic - Termóstato ambiente com ON/OFF, preto brilhante
-
WLN5030WGR.classic - Termóstato ambiente com ON/OFF, branco brilhante
-
WLN5034BGR.classic - Termóstato de chão com ON/OFF, preto brilhante
-
WLN5034WGR.classic - Termóstato de chão com ON/OFF, branco brilhante
-
3876031930/Glas/R.c - comut. escada rotativo
-
3877031930/Glas/R.c - inversor rotativo
-
3875031930/Glas/R.c - comut. lustre rotativo
-
WDE3876031930/Glas/R.classic - Comutador de escada rotativo
-
WDE3877031930/Glas/R.classic - Inversor rotativo
-
WDE3875031930/Glas/R.classic - Comutador de lustre rotativo
-
WDE3893031930/Glas/R.classic - Interruptor bipolar rotativo
-
457209Tomada altifalante, simples, branco
-
457205Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF4800AT1Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF4800AT2Tomada altifalante, dupla, antracite
-
WDF4800PW1Tomada altifalante, simples, branco
-
WDF4800PW2Tomada altifalante, dupla, branco
-
WLF4379BGR.classic - Tomada HDMI, ficha direita, preto brilhante
-
WLF4379WGR.classic - Tomada HDMI, ficha direita, branco brilhante
-
WLF4380BGR.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, preto brilhante
-
WLF4380WGR.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco brilhante
-
1001208900Berker - R.classic - tecla rotativa, branco
-
WTD9131ABR.classic - Tecla rotativa, Alumínio/preto
-
WTD9131AWR.classic - Tecla rotativa, Alumínio/branco
-
WTD9131PWR.classic - Tecla rotativa, branco brilhante
-
WTD9131STBR.classic - Tecla rotativa, Inox/preto
-
WTD9131STWR.classic - Tecla rotativa, Inox/branco
-
303601R.c - Comut. escada, sup.red., 10AX 250V
-
303501R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V
-
303701R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
-
WDE303601Comutador de escada, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE303501Comutador de lustre, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE303701Inversor de grupo, suporte redondo, 10AX 250V
-
503601R.c - Botão inversor, sup.red., 10A 250V
-
WDE3838031930/Glas/R.classic - Botão duplo rotativo, 2 entradas
-
WDE3846031930/Glas/R.classic - Botão inversor rotativo
-
WLN8010BGR.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, preto brilhante
-
WLN8010WGR.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, branco brilhante
-
WDE503601Botão inversor, suporte redondo, 10A 250V
-
WLF6651BGR.classic - Sinalizador LED branco, preto brilhante
-
WLF6651WGR.classic - Sinalizador LED branco, branco brilhante
-
WLF6652BGR.classic - Sinalizador LED RGB, preto brilhante
-
WLF6652WGR.classic - Sinalizador LED RGB, branco brilhante
-
WLF6653BGR.classic - Sinalizador LED verde/encarnado, preto brilhante
-
WLF6653WGR.classic - Sinalizador LED verde/encarnado, branco brilhante
-
WLW1000BGR.classic - Tecla simples, preto brilhante
-
WLW1000WGR.classic - Tecla simples, branco brilhante
-
WLW1014BGR.classic - Tecla com "0", preto brilhante
-
WLW1014WGR.classic - Tecla com "0", branco brilhante
-
WLW1331BGR.classic - Tecla simples com visor, preto brilhante
-
WLW1331WGR.classic - Tecla simples com visor, branco brilhante
-
WLW1332BGR.classic - Tecla com visor símbolo lâmpada, preto brilhante
-
WLW1332WGR.classic - Tecla com visor símbolo lâmpada, branco brilhante
-
WLW2001BGR.1/R.3 - Tecla dupla estores, preto
-
WLW2001WGR.1/R.3 - Tecla dupla estores, branco
-
WLW2002BGR.1/R.3 - Tecla dupla 4 setas, preto
-
WLW2002WGR.1/R.3 - Tecla dupla 4 setas, branco
-
WLW2010BGR.classic - Tecla dupla, preto brilhante
-
WLW2010WGR.classic - Tecla dupla, branco brilhante
-
WLW2300BGR.classic - Tecla dupla com visor, preto brilhante
-
WLW2300WGR.classic - Tecla dupla com visor, branco brilhante
Características técnicas
-
Número de grupos3
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura81,20 mm
-
Largura223,20 mm
-
Profundidade9,90 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Resistência ao impactos IKIK02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLD9300GB
R.classic - Quadro x3, Vidro preto
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
10112089R.classic - quadro x1, brancoPreço6,15 €/ Uni. *6,15 €/ Uni. * -
2
10112014R.classic - quadro x1, Inox/brancoPreço34,54 €/ Uni. *34,54 €/ Uni. * -
3
10112074R.classic - quadro x1, Alumínio/brancoPreço34,54 €/ Uni. *34,54 €/ Uni. * -
4
10112004R.classic - quadro x1, Inox/pretoPreço34,54 €/ Uni. *34,54 €/ Uni. * -
5
WLD9300GWR.classic - Quadro x3, Vidro brancoPreço97,53 €/ Uni. *97,53 €/ Uni. *