R.classic - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, branco brilhante WLS1211WG
Preço
18,23 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.variants.title
Cor do produto - Branco
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WTD3191WG
1930 - Quadro x1 (R.classic), Ø58mm, branco brilhante
5,40 €/ Uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 24 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade51,50 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar31 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Com fixação por garrasSim
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
-
Tipo de conector/ficha USBSCHUKO
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaSim
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comNenhum
Tampa, porta
-
Tipo de tampaTampa articulada de fecho automático
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaSerie R.classic
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WLS1211WG
R.classic - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, branco brilhante
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-08
PDF317,00 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF303,54 kB
Mais transferências