R.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, preto brilhante WLS1463BG
Preço
22,94 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Cor do produto - Preto
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 20 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
159 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade42 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasSim
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemSim
-
Pré-equipado comNenhum
Capacidade
-
Número de módulos1
Controlos e indicadores
-
Tipo de iluminação para os dispositivos de instalaçãoLuz de controlo de funcionamento integrada
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalSim
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaR.x, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLS1463BG
R.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, preto brilhante
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-06
PDF342,03 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF302,21 kB
Mais transferências