R.1 - quadro x5 Vidro, branco 10152109
Produtos similares:
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada 17 produtos disponíveis -
Tecla 43 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 31 produtos disponíveis -
Mecanismo para tecnologia de comunicação 18 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 13 produtos disponíveis -
Elemento básico do sensor de movimento 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Tomada
- Tecla
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Peça central para variador
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Botão de pressão
- Programador horário
- Tomada de antena
- Peça central para o interruptor ou botão
- Interruptor
- Placa de suporte
- Acessórios/peças para sistema de automação residencial
- Termóstato interior
- Interruptor basculante tátil para sistema KNX
- Mecanismos tipo interruptor
- interruptor de cordão
- Variador
- Comando programável
- Interruptor de chave
- Televariador piloto 1/10V
- Tampa cega
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Unidade de controlo para persianas
- Interruptor de três estágios
- Fonte de alimentação USB
- Acoplador de bus (BAU)
- Peça central para tomada
- Botões de pressão
- Termóstatos programáveis para interior
-
47442045R.classic - Schuko c/tampa e obtur, prt
-
WLS1463WGR.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, branco brilhante
-
WLS1463BGR.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, preto brilhante
-
6765762045R.1/R.3 - tomada FR obturad., preto
-
6765762089R.1/R.3 - tomada FR obturad., branco
-
41102022R.1/R.3 - Schuko "EDV" c/LED, encarnado
-
41102007R.1/R.3 - Schuko "ZSV" c/LED, laranja
-
41102003R.1/R.3 - Schuko "SV" c/LED, verde
-
41102089R.1/R.3 - Schuko c/LED controlo, branco
-
47552089Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco
-
47442089R.classic - Schuko c/tampa e obtur, brc
-
47512045R.1/R.3 - Schuko c/tampa e obtur, preto
-
47512089R.1/R.3 - Schuko c/tampa e obtur, branco
-
47442079R.1/R.3 - Schuko tampa c/relevo, branco
-
47232045R.1/R.3 - Schuko c/ obturad., preto
-
47232089Berker - R.1/R.3 - Schuko com obturador, branco
-
47552045R.classic - tom. Schuko obtur, preto
-
16202035R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, preto
-
WLW2300WGR.classic - Tecla dupla com visor, branco brilhante
-
16652089R.1/R.3 - tecla tripla, branco
-
16202025R.1/R.3 - tecla simples simb.camp, preto
-
16202069R.1/R.3 - tecla simples simb.camp, branc
-
16202045R.1/R.3 - tecla simples, preto
-
16202089R.1/R.3 - tecla simples, branco
-
16442045R.1/R.3 - tecla dupla 4 setas, preto
-
16252045R.1/R.3 - tecla dupla estores, preto
-
16252089R.1/R.3 - tecla dupla estores, branco
-
16202015R.1/R.3 - tecla simples simb.chav, preto
-
16272089R.1/R.3 - tecla dupla c/visor, branco
-
16202059R.1/R.3 - tecla simples simb.chav, branc
-
16202079R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
-
16232045R.1/R.3 - tecla dupla, preto
-
16232089R.1/R.3 - tecla dupla, branco
-
16242045R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, preto
-
16242089R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, branco
-
16212035R.1/R.3 - tecla c/visor simb.lâmp, preto
-
16212079R.1/R.3 - tecla c/visor simb.lâmp, branc
-
11812089R.1/R.3 - espelho duplo RJ, branco
-
WLF4400WGR.classic - Espelho central para saída de cabo, branco brilhante
-
WLF1008BGR.classic - Espelho RJ45 duplo, preto brilhante
-
WLF1007WGR.classic - Espelho RJ45 simples, branco brilhante
-
WLF1007BGR.classic - Espelho RJ45 simples, preto brilhante
-
10192045R.x - esp. central saída cabo, preto
-
10192089R.x - esp. central saída cabo, branc
-
12032045R.x - espelho TV 2/3 saídas, preto
-
12032089R.x - espelho TV 2/3 saídas, branco
-
11962045R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, preto
-
11962089R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, branc
-
10382045R.x - esp. centro USB/altif., preto
-
11702045R.1/R.3 - espelho simples RJ, preto
-
11702089R.1/R.3 - espelho simples RJ, branco
-
14072045R.x - espelho RJ45 simples, preto
-
14072089R.x - espelho RJ45 simples, branco
-
14092089R.x - espelho RJ45 duplo, branco
-
14842045R.x - espelho TV 4 saídas, preto
-
14842089R.x - espelho TV 4 saídas, branco
-
14322045R.1/R.3 - Centro pré-corte Ø22, 5mm, pret
-
WDF48001Tomada altifalante hi-fi, simples
-
WLF4380WGR.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco brilhante
-
WLF4380BGR.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, preto brilhante
-
WLF4379WGR.classic - Tomada HDMI, ficha direita, branco brilhante
-
WLF4379BGR.classic - Tomada HDMI, ficha direita, preto brilhante
-
WDF4800PW2Tomada altifalante, dupla, branco
-
WDF4800PW1Tomada altifalante, simples, branco
-
WDF4800AT2Tomada altifalante, dupla, antracite
-
WDF4800AT1Tomada altifalante, simples, antracite
-
3315392089Berker - R.1/R.3 - USB / jack 3.5mm, branco
-
3315432045R.1/R.3 - tomada HDMI ficha 90º, preto
-
3315432089R.1/R.3 - tomada HDMI ficha 90º, branco
-
3315422045R.1/R.3 - tomada HDMI, preto
-
3315422089R.1/R.3 - tomada HDMI, branco
-
457205Tomada altifalante, simples, antracite
-
457209Tomada altifalante, simples, branco
-
450502Tomada altifalante hi-fi, simples
-
3315392045Berker - R.1/R.3 - USB / jack 3.5mm, preto
-
384103Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
-
383120Botão de chave p/ estores, s/canhão
-
382120Interruptor de chave p/estores, s/canhão
-
382210Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
-
503520Botão duplo p/ estores, 10A 250V
-
303520Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
-
WDE382120Interruptor de chave para estores, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE382210Interruptor de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE383110Botão de chave para estores, unipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383120Botão de chave para estores, unipolar com terra, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383210Botão de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE384103Interruptor rotativo para estores, unipolar
-
WDE384203Interruptor rotativo para estores, bipolar
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
85341139R.1/R.3 - det mov 1.1m, branco
-
85341131R.1/R.3 - det mov 1.1m, preto
-
85342139R.1/R.3 - det mov 2.2m, branco
-
85342131R.1/R.3 - det mov 2.2m, preto
-
85342239R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, br
-
85342231R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, preto
-
85341239R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, br
-
85341231R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, preto
-
5035Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
-
WDE503808Botão inversor duplo, 2 entradas, 10A 250V
-
WDE503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
WDE503501Botão duplo, 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
WDE503404Botão duplo com posição intermédia, 4NA, 10A 250V
-
WDE503203Botão inversor com 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
WDE503101Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
-
WDE385620Botão inversor de chave, 1NA+1NF, sem canhão, 10A 250V
-
5036Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
-
16402089R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, branc
-
503404Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
-
503203Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
395619Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
-
385620Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
-
503808Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
-
503501Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
-
503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
16402045R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, preto
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
1096208900R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, branco
-
1096204500R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, preto
-
1084208900R.1/R.3 - botão rotativo 2-1-3, branco
-
1084204500R.1/R.3 - botão rotativo 2-1-3, preto
-
11462089R.1/R.3 - espelho mec. cordão, branco
-
11462045R.1/R.3 - espelho mec. cordão, preto
-
15062089R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco
-
1080208900R.1/R.3 - botão rotativ. estor., branco
-
1080204500R.1/R.3 - botão rotativ. estor., preto
-
WDE303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
WDE303701Inversor de grupo, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
WDE303501Comutador de lustre, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE303808Comutador de escada duplo, 10AX 250V
-
WDE3037Inversor de grupo, 10AX 250V
-
WDE303601Comutador de escada, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE3036Comutador de escada, 10AX 250V
-
WDE3035Comutador de lustre, 10AX 250V
-
WDE303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
WDE3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
303701R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
-
303501R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V
-
303601R.c - Comut. escada, sup.red., 10AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
WDF4612WSuporte OEM RJ45 simples, creme
-
WDF4717SSuporte OEM RJ45 duplo, preto
-
WDF4716PSuporte OEM RJ45 duplo, laranja
-
WDF4715NSuporte OEM RJ45 duplo, castanho
-
WDF4714GSuporte OEM RJ45 duplo, verde
-
WDF4712WSuporte OEM RJ45 duplo, creme
-
WDF4711RSuporte OEM RJ45 duplo, encarnado
-
WDF4617SSuporte OEM RJ45 simples, preto
-
WDF4614GSuporte OEM RJ45 simples, verde
-
454002Suporte simples, creme
-
WDF4611RSuporte OEM RJ45 simples, encarnado
-
WDF4411Saída de cabo, suporte redondo
-
WDF4400Saída de cabo
-
4468Saída de cabo
-
4470Saída de cabo
-
454107Suporte duplo, castanho
-
454004Suporte simples, verde
-
2873Variador rotativo universal (R, L, LED)
-
2973Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
-
296110Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
-
296210Unidade extensão p/ 296110
-
2909Variador rotativo (R, LED)
-
85421201Mecanismo variador univ, 1 canal (red.)
-
85421100 -
85421200Mecanismo variador universal, 1 canal
-
85422100Mecanismo variador universal, 2 canais
-
11242089R.1/R.3 - espelho botão E10, branco
-
11242045R.1/R.3 - espelho botão E10, preto
-
11982089R.1/R.3 - espelho central p/ E14, branco
-
11982045R.1/R.3 - espelho central p/ E14, preto
-
WLF1054BGR.classic - Espelho botão E10, preto brilhante
-
WLF1054WGR.classic - Espelho botão E10, branco brilhante
-
513102Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
-
5101Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE5101Botão simples para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE510110Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDF6655Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
-
WLF6651BGR.classic - Sinalizador LED branco, preto brilhante
-
WLF6651WGR.classic - Sinalizador LED branco, branco brilhante
-
WLF6652BGR.classic - Sinalizador LED RGB, preto brilhante
-
WLF6652WGR.classic - Sinalizador LED RGB, branco brilhante
-
WLF6653BGR.classic - Sinalizador LED verde/encarnado, preto brilhante
-
WLF6653WGR.classic - Sinalizador LED verde/encarnado, branco brilhante
-
17192022R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., encarn
-
17202045R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, preto
-
17192045R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., preto
-
17192089R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., branco
-
17202089R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, branco
-
WLF7200BGR.classic - Espelho Schuko com obturadores, preto brilhante
-
WLF7200WGR.classic - Espelho Schuko com obturadores, branco brilhante
-
WLF7212BGR.classic - Espelho Schuko com tampa e obturadores, preto brilhante
-
WLF7212WGR.classic - Espelho Schuko com tampa e obturadores, branco brilhante
Características técnicas
-
Número de grupos5
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura365,20 mm
-
Largura81,20 mm
-
Profundidade9,90 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10152109
R.1 - quadro x5 Vidro, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
10132116R.1 - quadro x3, Vidro/pretoPreço99,11 €/ Uni. *99,11 €/ Uni. * -
2
10112184R.1 - quadro x1, Alumínio/pretoPreço33,57 €/ Uni. *33,57 €/ Uni. * -
3
10152116R.1 - quadro x5 Vidro, pretoPreço184,72 €/ Uni. *184,72 €/ Uni. * -
4
10142109R.1 - quadro x4 Vidro, brancoPreço135,53 €/ Uni. *135,53 €/ Uni. * -
5
10122145R.1 - quadro x2, pretoPreço7,62 €/ Uni. *7,62 €/ Uni. *