R.1/R.3 - espelho botão E10, preto 11242045
EAN
4011334367079
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
5,63 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Dimensões
-
Corte Ø27.2 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da etiqueta217,217,217
-
Cor da sériepreto
-
CorPreto
-
Corpreto intenso
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisPC_PMA preto
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de encaixe do centro
Configurações
-
Parâmetro de sombreamentoR1_czarny
-
Parâmetro laserR1_schwarz
Equipamento
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalBerker R.1/R.3/R.8
-
SérieR.1, berker R.3
Instruções
-
Texto de indicaçãoBotões, lâmpadas de néon e tampas, ver mecanismos.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências