- Comandos - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- A.1 - Variação da luz
- A.8 - Variação da luz
- C.1 - Variação da luz
- C.8 - Variação da luz
- Ver mais
Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V WDE510110
Preço
9,88 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (72)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1315 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 V
Potência
-
Potência lâmpadas incandescentes2 - 2 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70,80 mm
-
Largura70,80 mm
-
Profundidade30,10 mm
Conexão
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
Funções
-
Utilizável como botão de pressãoSim
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE510110
Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
PDF -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências