The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • WDN2020
    EAN
    3250610063941
    Quantidade
    1 Uni.
    • Atua­dores biná­rios KNX

    Módulo potência ON/OFF x210A com neutro WDN2020

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Módulo potência ON/OFF x210A com neutro

    WDN2020

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    Controlos e indi­ca­dores
    • Apli­cável com sensor de movi­mento
      Sim
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Funções
    • regu­lador de inten­si­dade da luz de vanguarda
      Não
    • regu­lador de inten­si­dade tria­ling edge
      Não
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,1 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      750 W
    • Carga opera­ci­onal mínima de contacto
      10 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      22 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de canais
      2
    Texto
    • Descrição de cara­te­rís­ticas espe­ciais para peças a inserir
      Relé LIGAR/­des­ligar x2 usadas com botões módulo de apli­ca­ção, com entradas de controlo auxi­liar
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Compa­tível com trans­for­mador eletró­nico
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2020
    PDF
    Relatório de RoHS WDN2020
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDN2020 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDN2020

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDN2020 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDN2020

      Módulo potência ON/OFF x210A com neutro

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-06-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,16 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21

      PDF
      188,31 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TYB692F - Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX-S
      TYB692F
      Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX-S
      Preço
      180,39 €
      / Uni. *
      180,39 €
      / Uni. *
    • 2
      TXM620D - Actuador bin./est. 20 canais 16A Cap KNX
      TXM620D
      Actuador bin./est. 20 canais 16A Cap KNX
      Preço
      998,96 €
      / Uni. *
      998,96 €
      / Uni. *
    • 3
      TYB602F - Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S
      TYB602F
      Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S
      Preço
      146,89 €
      / Uni. *
      146,89 €
      / Uni. *
    • 4
      TXM616D - Actuador bin./est. 16 canais 16A Cap KNX
      TXM616D
      Actuador bin./est. 16 canais 16A Cap KNX
      Preço
      761,14 €
      / Uni. *
      761,14 €
      / Uni. *
    • 5
      TRE202 - Actuador bin. 2 canais 10A RF KNX IP55
      TRE202
      Actuador bin. 2 canais 10A RF KNX IP55
      Preço
      173,75 €
      / Uni. *
      173,75 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A