The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • WDN9011
    EAN
    3250610105337
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • berker integro e encas­trada IP44
    • A.1 - Vari­ação da luz
    • A.1 - Vari­a­dores
    • A.1 - Dete­tores de movi­mento
    • A.1 - Matter-S­tan­dard
    • A.8 - Vari­a­dores
    • A.8 - Vari­ação da luz
    • A.8 - Dete­tores de movi­mento
    • A.8 - Matter-S­tan­dard
    • C.1 - Vari­a­dores
    • C.1 - Vari­ação da luz
    • C.1 - Dete­tores de movi­mento
    • C.1 - Matter-S­tan­dard
    • C.8 - Vari­a­dores
    • C.8 - Vari­ação da luz
    • C.8 - Dete­tores de movi­mento
    • C.8 - Matter-S­tan­dard
    • Ver mais

    Parafuso anti-roubo para BP eletrónicos WDN9011

    Preço
    6,54 €
    / Uni. *
    6,54 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Parafuso anti-roubo para BP eletrónicos

    WDN9011

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      13,2 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN9011
    PDF
    Relatório de RoHS WDN9011
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDN9011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDN9011

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDN9011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDN9011

      Parafuso anti-roubo para BP eletrónicos

      PDF
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      406,61 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAN7030WG - Tampa detetor movimento A.x/C.x, branco brilhante
      WAN7030WG
      Tampa detetor movimento A.x/C.x, branco brilhante
      Preço
      11,11 €
      / Uni. *
      11,11 €
      / Uni. *
    • 2
      WAN7030BG - Tampa detetor movimento A.x/C.x, preto brilhante
      WAN7030BG
      Tampa detetor movimento A.x/C.x, preto brilhante
      Preço
      11,11 €
      / Uni. *
      11,11 €
      / Uni. *
    • 3
      WAN7030WM - Tampa detetor movimento A.x/C.x, branco mate
      WAN7030WM
      Tampa detetor movimento A.x/C.x, branco mate
      Preço
      11,11 €
      / Uni. *
      11,11 €
      / Uni. *
    • 4
      WAN7040WG - Tampa detetor movimento A.x/C.x, branco brilhante
      WAN7040WG
      Tampa detetor movimento A.x/C.x, branco brilhante
      Preço
      13,07 €
      / Uni. *
      13,07 €
      / Uni. *
    • 5
      WAN7030BM - Tampa detetor movimento A.x/C.x, preto mate
      WAN7030BM
      Tampa detetor movimento A.x/C.x, preto mate
      Preço
      11,11 €
      / Uni. *
      11,11 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A