BP conectavel x4T A.x/C.x WAC1020
Preço
52,29 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (68)Acessórios opcionais
-
Mecanismos tipo interruptor 1 produtos disponíveis -
Variador 1 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 1 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
879 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN0
Equipamento
-
Número de contactos NA0
-
Número de contactos NF0
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Capacidade
-
Número de módulos1
Potência
-
Perda de potência na entrada IN0
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue0-0 V
-
Tensão de comando AC0-0 V
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão duplo
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V +/- 10%
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por encaixe
-
ConectávelSim
-
Norma de conetividade MatterSim
Texto
-
Descrição de funções especiais para botõesControlo local da carga ligada com os botões ou linhas de extensão e através do ecossistema Matter, Definições do indicador LED: Indicação de estado, iluminação de orientação, desligada, controlo através de Matter, Quando usado com a fonte de alimentação: "Slave" para acionar um dispositivo "master" (até 5 "slaves" possíveis) e botões de Matter, Quando usado com o módulo para variação da iluminação: Memorize o nível de escurecimento/selecione o tipo de carga, as definições dos indicadores LED, o controlo através de Matter e dos botões Matter, Quando usado com o módulo de potência para comutação: SEMPRE no modo para fechar permanentemente a saída do relé, os botões Matter e as definições dos indicadores LED
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)2
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAC1020
BP conectavel x4T A.x/C.x
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-10-07
PDF1,66 MB
Manual de instalação pt-PT 2026-10-07
PDF1,72 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Mais transferências