The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • Detec­tores inte­ri­ores e exte­ri­ores
    • Detec­tores de parede
    • WDN2030
    EAN
    3250610063958
    Quantidade
    1 Uni.
    • Detec­tores de parede

    Módulo potência dimmer 200W LED com neutro WDN2030

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Módulo potência dimmer 200W LED com neutro

    WDN2030

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Altura
      70 mm
    • Largura
      70 mm
    • Profun­di­dade
      32 mm
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão simples
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,2 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      350 W
    Ilumi­nação
    • Lâmpada LED regu­lável de 230 V.
      3 - 200 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1 - 2,5 mm²
    Texto
    • Descrição de cara­te­rís­ticas espe­ciais para peças a inserir
      Dimmer x1 usado com botões de pressão e dete­tores de movi­mento e módulo de apli­cação de dete­tores de movi­mento, com entrada de controlo auxi­liar, Opti­mi­zação do desem­penho de regu­lação por ajuste do tipo de carga e modo de ajuste espe­cial
    Equi­pa­mento
    • Entrada da subes­tação
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2030
    PDF
    Relatório de RoHS WDN2030
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDN2030 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDN2030

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDN2030 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDN2030

      Módulo potência dimmer 200W LED com neutro

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-06-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,55 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21

      PDF
      188,49 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85342126 - Q.x - det mov 2.2m, antracite
      85342126
      Q.x - det mov 2.2m, antracite
      Preço
      55,94 €
      / Uni. *
      55,94 €
      / Uni. *
    • 2
      85342226 - Q.x - det mov comf 2.2m, antracite
      85342226
      Q.x - det mov comf 2.2m, antracite
      Preço
      76,59 €
      / Uni. *
      76,59 €
      / Uni. *
    • 3
      85342129 - Q.x - det mov 2.2m, branco
      85342129
      Q.x - det mov 2.2m, branco
      Preço
      54,33 €
      / Uni. *
      54,33 €
      / Uni. *
    • 4
      85341177 - K.1/K.5 - det mov 1.1m, alumínio mate
      85341177
      K.1/K.5 - det mov 1.1m, alumínio mate
      Preço
      55,83 €
      / Uni. *
      55,83 €
      / Uni. *
    • 5
      85342124 - Q.x - det mov 2.2m, alumínio
      85342124
      Q.x - det mov 2.2m, alumínio
      Preço
      57,62 €
      / Uni. *
      57,62 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A