A.x/C.x - Detetor de mov 2,2m WAN1062
Preço
68,90 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (31)Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 33 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
839 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura de instalação2,0 - 2,2 m
-
Altura de montagem12 mm
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Diâmetro de deteção no piso8-12 m
-
Ângulo de deteção90 - 180 °
-
Ângulo de deteção ajustável90 - 180 °
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
TratamentoSem tratamento
-
MaterialPlástico
Distância de atuação
-
Alcance máximo frontal12 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral12 m
Iluminação
-
Regulação de lux5-1000 lx
Modo de configuração
-
Regulação de luxSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Texto
-
Descrição de caraterísticas especiais para detetores e sensoresControlo automático com o detetor de movimento/botão local, Detetor de movimento infravermelho 180 graus, fixar o atraso de desativação 180 s, definições de lux, modo de aprendizagem, botão ligar/desligar/automático, Quando usado com a fonte de alimentação: "Slave" para acionar um dispositivo "Master" (até 5 "slaves" possíveis), Quando usado com o módulo para variação da iluminação: Memorizar o nível de escurecimento/selecionar o tipo de carga, Quando usado com o mecanismo interruptor/variador: Detetor principal
-
ProteçãoNão
Conetividade
-
ConectávelNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAN1062
A.x/C.x - Detetor de mov 2,2m
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-08-03
PDF1,35 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2025-11-21
PDF244,41 kB
Mais transferências