Entensão alimentação 230V WDN2061
Preço
27,45 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (119)Produtos relacionados
-
942 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento220 - 240 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade32 mm
-
Profundidade da montagem20 mm
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Tipo de montagemInstalação de embutir
Conexão
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Texto
-
Descrição de caraterísticas especiais para peças a inserirFonte de alimentação ou "slave" usada com botões de pressão e módulo de aplicação de detetores de movimento
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDN2061
Entensão alimentação 230V
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-09
PDF1,46 MB
Manual de instalação pt-PT 2026-09-28
PDF1,38 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF189,89 kB
Mais transferências