Variador rotativo (R, LED) 2909
EAN
4011334510055
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
27,54 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Acessórios elétricos/peças para luminárias 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade50 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Potência
-
Potência absorvida em standby0,20 W
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 40 W
Textos
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF891,81 kBDeclaração de conformidade International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Mais transferências