- Variadores - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Variadores - Berker B.3
- Variadores - Berker B.7
- Variadores - Berker Q.1
- Variadores - Berker Q.3
- Variadores - Berker Q.7
- Variadores - Berker K.1
- Variadores - Berker K.5
- Variadores - Berker R.1
- Variadores - Berker R.3
- Variadores - Berker R.8
- Variadores - Serie 1930
- Variadores - Serie R.classic
- Ver mais
Módulo de compensação para variação LED WDN9021
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (7)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Cabo
-
Comprimento do cabo0,15 m
Dimensões
-
Altura11,50 mm
-
Largura43 mm
-
Profundidade28,50 mm
Texto
-
LigaçãoLigação em paralelo entre o condutor neutro e a fase reduzida das lâmpadas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDN9021
Módulo de compensação para variação LED
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-03
PDF248,18 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-06-03
PDF250,07 kB -
Manual
Manual en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF243,04 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF302,93 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-US 2026-02-24
PDF273,15 kB
Mais transferências