O dimmer universal comfort permite a regulação contínua da luz através de operação em superfície única e entrada para controle remoto. Reconhece de forma automática o tipo de carga. Equipado com armazenamento de brilho, partida suave, codificador incremental e terminais de parafuso. Seguro contra sobrecarga e curto-circuito através de fusível eletrônico. Teste de tensão sem necessidade de remoção é possível. Não é adequado para cargas indutivas/capacitivas em conjunto.
EAN
4011334510147
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
- Variadores - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Variadores - Berker B.3
- Variadores - Berker B.7
- Variadores - Berker Q.1
- Variadores - Berker Q.3
- Variadores - Berker Q.7
- Variadores - Berker K.1
- Variadores - Berker K.5
- Variadores - Berker R.1
- Variadores - Berker R.3
- Variadores - Berker R.8
- Ver mais
Dimmer Universal de Rotação Conforto (R, L, C, LED) Dimmer com Suavização Rápida 296110
Preço
89,35 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (18)Acessórios opcionais
-
Acessórios elétricos/peças para luminárias 2 produtos disponíveis -
Variador 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
485 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Profundidade da montagem24 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade43 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 100 W
Conexão
-
Secção transversal de condutores0,5 - 4,0 mm²
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase, corte ou corte de fase LED de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
TensãoTeste de tensão possível sem desmantelamento
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Entrada de extensãoCom entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA) Com operação de superfície única, Com entrada para unidade de extensão para ligação de reóstatos rotativos universais
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 296110
Var rot univ comf (R,L,C,LED), soft-lock
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Mais transferências