Q.x - botão variador rotat., branco 11376089
Preço
6,80 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
146 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,50 mm
-
Largura58,50 mm
-
Profundidade17,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11376089
Q.x - botão variador rotat., branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Mais transferências