- Variadores - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Variadores - Berker B.3
- Variadores - Berker B.7
- Variadores - Berker Q.1
- Variadores - Berker Q.3
- Variadores - Berker Q.7
- Variadores - Berker K.1
- Variadores - Berker K.5
- Variadores - Berker R.1
- Variadores - Berker R.3
- Variadores - Berker R.8
- Ver mais
Variador rotativo universal (R,L,C,LED) 2973
Preço
82,47 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (18)Acessórios opcionais
-
Acessórios elétricos/peças para luminárias 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
484 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Profundidade da montagem24 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade43 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 60 W
Conexão
-
Secção transversal de condutores0,5 - 4,0 mm²
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
TensãoTeste de tensão possível sem desmantelamento
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 2973
Variador rotativo universal (R,L,C,LED)
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2973 - Universal rotary dimmer (EN, 2019-05)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF388,51 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Mais transferências