Módulo de compensação p/ variação LED 2913
EAN
4011334510062
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
31,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Cabo
-
Comprimento do cabo0,15 m
Dimensões
-
Altura11,50 mm
-
Largura43 mm
-
Profundidade28,50 mm
Textos
-
LigaçãoLigação em paralelo entre o condutor neutro e a fase reduzida das lâmpadas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF236,98 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-03-24
PDF900,01 kBDeclaração de conformidade International 2021-03-24
PDF900,00 kB
Mais transferências