R.classic - Variador rotativo universal (R,L,C,LED), preto brilhante WL4011BG
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios elétricos/peças para luminárias 1 produtos disponíveis -
Variador 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Profundidade da montagem24 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade45 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 100 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +35 °C
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase, corte ou corte de fase LED de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
TensãoTeste de tensão possível sem desmantelamento
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Entrada de extensãoCom entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA) Com operação de superfície única, Com entrada para unidade de extensão para ligação de reóstatos rotativos universais
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL4011BG
R.classic - Variador rotativo universal (R,L,C,LED), preto brilhante
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-03
PDF458,64 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-06-03
PDF461,09 kB -
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Mais transferências