Unidade extensão p/ 29442045, preto 29452045

EAN
4011334510185
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
93,88 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Pressão e rotativo
Compatibilidade
  • extensão
    como unidade de extensão para dimmer rotativo universal
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V AC
  • voltagem
    teste de tensão possível sem desmantelamento
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    24 mm
  • Ø da dimensão do eixo
    4 mm
Potência
  • Potência absorvida (standby)
    ≈ 0.3 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    preto
  • Cor
    Preto
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Elementos fornecidos
  • Componente
    com codificador incremental
Equipamento
  • Número de posições auxiliares
    máx. 10
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…45 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Serie R.classic
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA