The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • WL4041BG
    EAN
    3250610089781
    Quantidade
    1 Uni.
    • berker integro e encas­trada IP44
    • Vari­a­dores - Serie R.classic
    • Ver mais

    R.classic - Unidade extensão para WL4011BG, preto brilhante WL4041BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - Unidade extensão para WL4011BG, preto brilhante

    WL4041BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    29442045
    29442045
    R.classic - var rot univ(R, L, C, LED), prt
    171,82 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Dimen­sões
    • Eixo de diâmetro
      4 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      24 mm
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      45 mm
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pres­são/­ro­ta­tivo
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,30 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - +35 °C
    Texto
    • Tensão
      Teste de tensão possível sem desman­te­la­mento
    • Modo de insta­lação
      Com garras de expansão
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe
    Equi­pa­mento
    • Entrada da subes­tação
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    RoHS report WL4041BG
    PDF
    REACH declaration WL4041BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WL4041BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WL4041BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WL4041BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WL4041BG

      R.classic - Unidade extensão para WL4011BG, preto brilhante

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-06-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-06-04

      PDF
      345,14 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-06-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-06-04

      PDF
      346,52 kB
    • Manual

      Imagem Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager Portugal

      Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      3,41 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,16 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-US 2026-02-24

      PDF
      222,83 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      14157104 - K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, inox
      14157104
      K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, inox
      Preço
      15,09 €
      / Uni. *
      15,09 €
      / Uni. *
    • 2
      10092089 - R.1/R.3 - espelho cego, branco
      10092089
      R.1/R.3 - espelho cego, branco
      Preço
      10,36 €
      / Uni. *
      10,36 €
      / Uni. *
    • 3
      11372089 - R.1/R.3 - botão variador rotat., branco
      11372089
      R.1/R.3 - botão variador rotat., branco
      Preço
      15,94 €
      / Uni. *
      15,94 €
      / Uni. *
    • 4
      14157106 - K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, atrc mt
      14157106
      K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, atrc mt
      Preço
      9,88 €
      / Uni. *
      9,88 €
      / Uni. *
    • 5
      10107700 - R.1/R.3 - junta IP44 interrup./botões
      10107700
      R.1/R.3 - junta IP44 interrup./botões
      Preço
      4,36 €
      / Uni. *
      4,36 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A