Serie R.classic
Regresso ao futuro
Plástico? Vidro? Alumínio? Aço inoxidável? Ou melhor, sem quadro? Isto é possível com a Serie R.classic, onde os interrutores rotativos sem quadro são uma inovação. O aço inoxidável mate, o alumínio naturalmente anodizado e os quadros de vidro e plástico em branco polar ou preto realçam o caráter único da gama R.classic: Regresso ao futuro - o design tradicional não podia ser mais progressivo.
Quadros - Serie R.classic
Quadros redondos R.classic em vidro, termoplástico, alumínio ou aço inoxidável para interiores retro, modernos e intemporais.
Tomadas - Serie R.classic
Tomadas resistentes com detalhes que facilitam a instalação: ligadores rápidos, montagem com garras, isolamento galvânico para evitar a transferência de tensão, obturadores de proteção dos pólos e tomadas de carregamento USB.
Regulação de luz - Serie R.classic
Uma gama de variadores de luz coesa, na qual os interrutores e os módulos funcionais podem ser combinados livremente, para criar cenários de iluminação específicos para cada divisão.
Variadores - Serie R.classic
Variadores rotativos e variadores de botão para uma regulação da luz eficiente, compatível com cargas reguláveis modernas.
Detetores de movimento - Serie R.classic
Iluminação com ligar/desligar automático e deteção de movimento, proporcionando conforto e segurança em corredores e áreas de passagem.
Comando de estores - Serie R.classic
Comando de persianas/estores com programas baseados na hora e na luz, suporte para sensores de vento e sensores pluviométricos e um bloqueio de segurança que impede o fecho quando uma porta de pátio está aberta.
Regulação AVAC - Serie R.classic
Elementos de controlo para aquecimento, ventilação e ar condicionado para proporcionar conforto térmico preciso por divisão ou zona.
Tecnologia de comunicação - Serie R.classic
Soluções de cablagem estruturada e multimédia, RJ45, TV/SAT e interfaces dedicadas num design consistente.
Aplicação para hoteis - Serie R.classic
Interrutor eletrónico de cartão de hotel: liga-se ao entrar, desliga-se com atraso após a remoção do cartão.
Acessórios - Serie R.classic
Peças complementares, como tampas cegas e adaptadores, para completar a instalação, mantendo um design consistente.