O conjunto de vedação para tomadas e peças centrais das séries K.1, K.5 e Q.1 é projetado para uso em áreas úmidas ou externas. Ele oferece proteção confiável contra a entrada de humidade e poeira. A versão transparente permite uma instalação discreta e é compatível, entre outros, com quadros, peças centrais para dimmers rotativos, interruptores de persiana rotativos, bem como tomadas com tampa dobrável. Ideal para a segurança e funcionalidade em ambientes críticos.
EAN
4011334272847
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Conjunto de vedação Berker para tomadas e centros K.1/K.5/Q.1 transparente 10107200
Preço
6,46 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa cega 19 produtos disponíveis -
Tomada 14 produtos disponíveis -
Peça central para variador 9 produtos disponíveis -
Peça central para o interruptor ou botão 4 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
158 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura77,90 mm
-
Largura70,60 mm
-
Profundidade24,40 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaK.x, Q.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10107200
Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 p/ tomadas
PDF -
Manual de instalação
Manual for 10107200 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-NO, 2020-10)
Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-11-02
PDF1,34 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Declaração de conformidade International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Mais transferências