K.1/K.5 - espelho cego paraf, antrc mate 10457106
Preço
12,73 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
21 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade7 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP44
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10457106
K.1/K.5 - espelho cego paraf, antrc mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Mais transferências