K.1 - quadro x5 vert., branco 13537009
Produtos similares:
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada 22 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 52 produtos disponíveis -
Tecla 54 produtos disponíveis -
Mecanismo USB e áudio 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
6 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Tomada
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Tecla
- Mecanismo USB e áudio
- Mecanismo HDMI
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Programador horário
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos
- Interruptor basculante tátil para sistema KNX
- Acessórios/peças para sistema de automação residencial
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Mecanismo altifalante
- Peça central para variador
- Termóstato interior
- Tomada de antena
- Botão de pressão
- Interruptor
- Detetor de movimento
- Unidade de controlo para persianas
- Placa de suporte
- Peça central para o interruptor ou botão
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- interruptor de cordão
- Peça central para troca de cartão de hotel
- Comando programável
- Variador
- Interruptor de chave
- Tomada com proteção diferencial
- Televariador piloto 1/10V
- Adequado para botão de pressão
- Mecanismos tipo interruptor
- Tampa cega
- Interruptor de três estágios
- Termóstatos programáveis para interior
- Caixa de altifalante
- Fonte de alimentação USB
- Acoplador de bus (BAU)
- Peça central para tomada
- Botões de pressão
-
47397013K.1/K.5 - Schuko p.-etiqueta, verde
-
41107114K.1/K.5 - Schuko "ZSV" p-etq c/LED, larj
-
41107115K.1/K.5 - Schuko "EDV" p-etq c/LED, encr
-
47867109K.1/K.5 - Schuko tampa relevo, branco
-
47387006K.1/K.5 - Schuko p-etq. obtr., atrc mate
-
47387009K.1/K.5 - Schuko p-etq. obtr., branco
-
41097006K.1/K.5 - Schuko c/LED orient., antrc mt
-
41097009K.1/K.5 - Schuko c/LED orient., branco
-
47527206K.1/K.5 - Schuko tamp.obtr.p-etq, ant mt
-
47527209K.1/K.5 - Schuko tampa obtr. p-etq, br
-
47397014K.1/K.5 - Schuko p.-etiqueta, laranja
-
47357009K.1/K.5 - tom. Schuko obtur., branco
-
47397015K.1/K.5 - Schuko p.-etiqueta, encarnado
-
47517206K.1/K.5 - Schuko tampa e obtr., antrc mt
-
47517209K.1/K.5 - Schuko tampa e obtr., branco
-
6765757006K.1/K.5 - tomada FR obturad., antrc mate
-
6765757009K.1/K.5 - tomada FR obturad., branco
-
47157013K.1/K.5 - tomada Schuko, verde
-
47157014K.1/K.5 - tomada Schuko, laranja
-
47157015K.1/K.5 - tomada Schuko, encarnado
-
14121909Centro p/ ficha XLR tipo D, branco mate
-
14327003Centro pré-corte Ø22, 5mm, alum mt
-
11827006K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., antrc mt
-
11827009K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., branco
-
11707006K.1/K.5 - esp.simples RJ p-etq., antr mt
-
11707009K.1/K.5 - esp.simples RJ p-etq., branco
-
146809Centro tom. RJ11/RJ45, branco
-
142709Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco
-
142702Centro p/ 3 mód. MINI-COM, creme
-
14121404Centro p/ ficha XLR tipo D, alum mate
-
14121606Centro p/ ficha XLR tipo D, antrac mate
-
14271909Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco mate
-
141209Centro p/ ficha XLR tipo D, branco
-
141202Centro p/ ficha XLR tipo D, creme
-
12017016K.1/K.5 - espelho TV 2/3 saídas, atrc mt
-
12017019K.1/K.5 - espelho TV 2/3 saídas, branco
-
148002Centro FO Duplex-SC, creme
-
148009Centro FO Duplex-SC, branco
-
14801909Centro FO Duplex-SC, branco mate
-
14271404Centro p/ 3 mód. MINI-COM, alum mate
-
14157109K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, branco
-
14057009K.1/K.5 - tecla simples, branco
-
14257104K.1/K.5 - tecla simples c/ "0", inox
-
14257103K.1/K.5 - tecla simples c/ "0", alumínio
-
16517309K.1/K.5 - Barrier-Free c/ chave, branco
-
16517209K.1/K.5 - Barrier-Free c/ camp., branco
-
16517109K.1/K.5 - Barrier-Free c/ lâmp., branco
-
16617109K.1/K.5 - Barrier-Free simples, branco
-
14157104K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, inox
-
14157103K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, alumín
-
14157106K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, atrc mt
-
14377009K.1/K.5 - tecla dupla c/ visor, branco
-
14057109K.1/K.5 - tecla simples setas, branco
-
14057106K.1/K.5 - tecla simples setas, antr mate
-
14657004K.1/K.5 - tecla tripla, inox lac.
-
14657003K.1/K.5 - tecla tripla, alumínio
-
14657006K.1/K.5 - tecla tripla, antracite mate
-
14657009K.1/K.5 - tecla tripla, branco
-
14377004K.1/K.5 - tecla dupla c/ visor, inox lac
-
14377003K.1/K.5 - tecla dupla c/ visor, alum lac
-
85341279K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, branco
-
85341275K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, antr mate
-
85341277K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, alu mate
-
85341273K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, aço inox
-
85341179K.1/K.5 - det mov 1.1m, branco
-
85341175K.1/K.5 - det mov 1.1m, antracite mate
-
85341177K.1/K.5 - det mov 1.1m, alumínio mate
-
85341173K.1/K.5 - det mov 1.1m, aço inox
-
85342179K.1/K.5 - det mov 2.2m, branco
-
85342175K.1/K.5 - det mov 2.2m, antracite mate
-
85342177K.1/K.5 - det mov 2.2m, alumínio mate
-
85342173K.1/K.5 - det mov 2.2m, aço inox
-
85342279K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, branco
-
85342275K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, antr mate
-
85342277K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, alu mate
-
85342273K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, aço inox
-
85745279K.1/K.5 - prog. horário KNX RF, branco
-
85745275K.1/K.5 - prog. horário KNX RF, antr mate
-
85745277K.1/K.5 - prog. horário KNX RF, alu mate
-
85745273K.1/K.5 - prog. horário KNX RF, aço inox
-
85745179K.1/K.5 - progr. hor. est. KNX RF, br
-
85745175K.1/K.5 -progr. hor. est. KNX RF, antr mt
-
85745177K.1/K.5-progr. hor. est. KNX RF, alu mate
-
85745173K.1/K.5-progr. hor. est. KNX RF, aço inox
-
WDE382210Interruptor de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE503520Botão duplo para estores, 10A 250V
-
WDE385203Comando de chave para estores, bipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
-
WDE385103Comando de chave para estores, unipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
-
WDE384203Interruptor rotativo para estores, bipolar
-
WDE384103Interruptor rotativo para estores, unipolar
-
WDE383210Botão de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383120Botão de chave para estores, unipolar com terra, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383110Botão de chave para estores, unipolar, sem canhão, 10A 250V
-
384103Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
-
WDE382120Interruptor de chave para estores, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE303520Comutador duplo para estores, 10A 250V
-
303520Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
-
503520Botão duplo p/ estores, 10A 250V
-
382210Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
-
382120Interruptor de chave p/estores, s/canhão
-
383120Botão de chave p/ estores, s/canhão
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
85145179K.1/K.5 - tecla simples KNX RF, branco
-
85145175K.1/K.5 - tecla simples KNX RF, antr mate
-
85145177K.1/K.5 - tecla simples KNX RF, alu mate
-
85145173K.1/K.5 - tecla simples KNX RF, aço inox
-
85146179K.1/K.5 - tecla dupla KNX RF, branco
-
85146175K.1/K.5 - tecla dupla KNX RF, antr mate
-
85146177K.1/K.5 - tecla dupla KNX RF, alu mate
-
85146173K.1/K.5 - tecla dupla KNX RF, aço inox
-
85648179K.1/K.5 - tecla quadrupla KNX RF, branco
-
85648175K.1/K.5 - tecla quad KNX RF, antr mate
-
85648177K.1/K.5 - tecla quad KNX RF, alu mate
-
85648173K.1/K.5 - tecla quad KNX RF, aço inox
-
29527009K.1/K.5 - Sinaliz. LED verde/enc, branco
-
29527006K.1/K.5 - Sinaliz. LED verde/enc, ant mt
-
29537009K.1/K.5 - Sinaliz. LED branco, branco
-
29537006K.1/K.5 - Sinaliz. LED branco, antrac mt
-
29517009K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, branco
-
29517006K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, antrac mt
-
513102Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
-
5101Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE5101Botão simples para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE510110Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDF6655Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
-
450502Tomada altifalante hi-fi, simples
-
457209Tomada altifalante, simples, branco
-
457205Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF48001Tomada altifalante hi-fi, simples
-
WDF4800AT1Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF4800AT2Tomada altifalante, dupla, antracite
-
WDF4800PW1Tomada altifalante, simples, branco
-
WDF4800PW2Tomada altifalante, dupla, branco
-
20267106K.1/K.5 - termóstato 1NA+1NF, antrc mate
-
20267109K.1/K.5 - termóstato 1NA+1NF, branco
-
20317109K.1/K.5 - termóst. 24V c/ON/OFF, branco
-
20317106K.1/K.5 - termóst. 24V c/ON/OFF, antr mt
-
20347109K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, branco
-
20347106K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, atrc mt
-
20307106K.1/K.5 - termóstato c/ ON/OFF, antrc mt
-
20307109K.1/K.5 - termóstato c/ ON/OFF, branco
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
5035Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
-
WDE505601Botão para cartão, 1NA+1NF, 2A 250V
-
WDE503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
WDE503501Botão duplo, 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
WDE5035Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
-
WDE503404Botão duplo com posição intermédia, 4NA, 10A 250V
-
WDE503203Botão inversor com 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
WDE503101Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
-
WDE5031Botão simples, 1NA, 10A 250V
-
WDE385620Botão inversor de chave, 1NA+1NF, sem canhão, 10A 250V
-
5036Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
-
505102Interruptor cartão, 1NA, 2A 250V
-
503404Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
-
503203Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
395619Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
-
385620Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
-
16417116K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, ant mt
-
16417119K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, branco
-
503501Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
-
503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
WDE3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
WDE303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
WDE303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
WDE3035Comutador de lustre, 10AX 250V
-
WDE3036Comutador de escada, 10AX 250V
-
WDE3037Inversor de grupo, 10AX 250V
-
WDE303808Comutador de escada duplo, 10AX 250V
-
WDE633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
85345179K.1/K.5 - det mov comf 1.1m KNX RF, br
-
85345175K.1/K.5-det mov comf 1.1m KNX RF, antr mt
-
85345177K.1/K.5-det mov comf 1.1m KNX RF, alu mt
-
85345173K.1/K.5-det mov comf 1.1m KNX RF, aço inx
-
85346179K.1/K.5 - det mov comf 2.2m KNX RF, br
-
85346175K.1/K.5-det mov comf 2.2m KNX RF, antr mt
-
85346177K.1/K.5-det mov comf 2.2m KNX RF, alu mt
-
85346173K.1/K.5-det mov comf 2.2m KNX RF, aço inx
-
85241179K.1/K.5 - teclas estores, branco
-
85241175K.1/K.5 - teclas estores, antracite mate
-
85241177K.1/K.5 - teclas estores, alumínio mate
-
85241173K.1/K.5 - teclas estores, aço inox
-
85741179Berker - K.1/K.5 - programador horário estores, branco
-
85741177Berker - K.1/K.5 - programador horário estores, alumínio mate
-
85741173Berker - K.1/K.5 - programador horário estores, aço inox
-
85741175Berker - K.1/K.5 - programador horário estores, antracite mate
-
85221100
-
WDF4612WSuporte OEM RJ45 simples, creme
-
WDF4717SSuporte OEM RJ45 duplo, preto
-
WDF4716PSuporte OEM RJ45 duplo, laranja
-
WDF4715NSuporte OEM RJ45 duplo, castanho
-
WDF4714GSuporte OEM RJ45 duplo, verde
-
WDF4712WSuporte OEM RJ45 duplo, creme
-
WDF4711RSuporte OEM RJ45 duplo, encarnado
-
WDF4617SSuporte OEM RJ45 simples, preto
-
WDF4614GSuporte OEM RJ45 simples, verde
-
454002Suporte simples, creme
-
WDF4611RSuporte OEM RJ45 simples, encarnado
-
WDF4411Saída de cabo, suporte redondo
-
WDF4400Saída de cabo
-
4468Saída de cabo
-
4470Saída de cabo
-
454107Suporte duplo, castanho
-
454004Suporte simples, verde
-
1079720300K.1/K.5 - int.rot. chave estores, alum
-
11477006K.1/K.5 - espelho mec. cordão, atrc mate
-
15057004K.1/K.5 - esplh.p/int/bot chave, inx lac
-
15057003K.1/K.5 - esplh.p/int/bot chave, alu lac
-
15057006K.1/K.5 - esplh. p/int/bot chave, ant mt
-
15057009K.1/K.5 - esplh. p/int/bot chave, branco
-
1079730400K.1/K.5 - bot.rot. chave estores, inox
-
1079730300K.1/K.5 - bot.rot. chave estores, alum
-
1079730600K.1/K.5 - bot.rot.chave estores, antr mt
-
1079730900K.1/K.5 - bot.rot. chave estores, branco
-
1079720400K.1/K.5 - int.rot. chave estores, inox
-
1077710900K.1/K.5 - botão rotativ. estor., branco
-
1079720600K.1/K.5 - int.rot.chave estores, antr mt
-
1079720900K.1/K.5 - int.rot. chave estores, branco
-
1079710400K.1/K.5 - int.rot. chave estores, inox
-
1079710300K.1/K.5 - int.rot. chave estores, alum
-
1079710600K.1/K.5 - int.rot.chave estores, antr mt
-
1079710900K.1/K.5 - int.rot. chave estores, branco
-
1077710400K.1/K.5 - botão rotativ. estor., inox
-
1077710300K.1/K.5 - botão rotativ. estor., alum
-
85141179K.1/K.5 - tecla simples, branco
-
85141175K.1/K.5 - tecla simples, antracite mate
-
85141177K.1/K.5 - tecla simples, alumínio mate
-
85141173K.1/K.5 - tecla simples, aço inox
-
85142179K.1/K.5 - tecla dupla, branco
-
85142175K.1/K.5 - tecla dupla, antracite mate
-
85142177K.1/K.5 - tecla dupla, alumínio mate
-
85142173K.1/K.5 - tecla dupla, aço inox
-
2873Variador rotativo universal (R, L, LED)
-
2973Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
-
296110Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
-
296210Unidade extensão p/ 296110
-
2909Variador rotativo (R, LED)
-
85421100 -
85421200Mecanismo variador universal, 1 canal
-
85422100Mecanismo variador universal, 2 canais
-
260209Tomada USB carreg. 3, 0A, branco
-
260205Tomada USB carreg. 3, 0A, antracite
-
260415Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, antrac
-
260419Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco
-
WAS4154A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W
-
WAS4155BMTomada de carregamento USB C+C 20W, preto mate
-
WAS4155WMTomada de carregamento USB C+C 20W, branco mate
-
17197015K.1/K.5 - esplh. Schuko c/obtur., encarn
-
17207203K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, alum
-
17207204K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, inox
-
17207206K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, ant mt
-
17197003K.1/K.5 - esplh. Schuko c/obtur., alum
-
17197004K.1/K.5 - esplh. Schuko c/obtur., inox
-
17197006K.1/K.5 - esplh. Schuko c/obtur., ant mt
-
17197009K.1/K.5 - esplh. Schuko c/obtur., branco
-
17207209K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, branco
-
148002Centro FO Duplex-SC, creme
-
WDE633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
85341279K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, branco
-
3315437009K.1/K.5 - tomada HDMI ficha 90º, branco
-
3315427006K.1/K.5 - tomada HDMI, antracite mate
-
3315427009K.1/K.5 - tomada HDMI, branco
-
3315397009Berker - K.1/K.5 - USB / jack 3.5mm, branco
-
14377004K.1/K.5 - tecla dupla c/ visor, inox lac
-
14377003K.1/K.5 - tecla dupla c/ visor, alum lac
-
14377006K.1/K.5 - tecla dupla c/ visor, antrc mt
-
14377009K.1/K.5 - tecla dupla c/ visor, branco
-
47357009K.1/K.5 - tom. Schuko obtur., branco
-
148009Centro FO Duplex-SC, branco
-
14801909Centro FO Duplex-SC, branco mate
-
14271404Centro p/ 3 mód. MINI-COM, alum mate
-
14271606Centro p/ 3 mód. MINI-COM, antrac mate
-
14271909Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco mate
-
47157013K.1/K.5 - tomada Schuko, verde
-
47157014K.1/K.5 - tomada Schuko, laranja
-
47157015K.1/K.5 - tomada Schuko, encarnado
Características técnicas
-
Número de grupos5
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura364,50 mm
-
Largura87 mm
-
Profundidade9,90 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 13537009
K.1 - quadro x5 vert., branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
13937006K.1 - quadro x5 horiz., antracite matePreço31,20 €/ Uni. *31,20 €/ Uni. * -
2
13937009K.1 - quadro x5 horiz., brancoPreço16,05 €/ Uni. *16,05 €/ Uni. * -
3
10437009K.1/K.5 - caixa superfície x3, brancoPreço33,85 €/ Uni. *33,85 €/ Uni. * -
4
13137006K.1 - quadro x1, antracite matePreço4,79 €/ Uni. *4,79 €/ Uni. * -
5
13437009K.1 - quadro x4 vert., brancoPreço9,80 €/ Uni. *9,80 €/ Uni. *