Berker - K.1/K.5 - programador horário estores, antracite mate 85741175
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
41 produtos disponíveis
Características técnicas
-
Tensão nominal12 - 12 V
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Potência máxima de comutação0
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 85741175
Berker - K.1/K.5 - programador horário estores, antracite mate
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB
Manual for 857411xx - Blind time switch (PT, 2012-08)
Manual de instalação pt-PT 2012-04-02
PDF1,31 MB -
Brochura
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1023,58 kB