EAN
4011334030492
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
14,46 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla dupla
Funções
  • switchingangle
    3.5 °
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V
Dimensões
  • Profundidade
    42 mm
  • Profundidade de montagem
    31.2 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Largura
    70.8 mm
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    Comando de estores

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA