EAN
4011334262305
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
72,18 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • entradas
    com entrada principal, por ex. para temporizador RolloTec
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • currentconsumptionoperation
    ≈ 10 mA
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,6
    máx. 3 A
  • Corrente de comutação em cos φ = 1
    máx. 8 A
Dimensões
  • Profundidade
    50 mm
  • Altura
    52 mm
  • Largura
    22 mm
Configuração de rede
  • rede
    com fonte de alimenação separada
Acessórios incluídos
  • Caixa
    incorporada em caixa de parede de embutir ou tomada à prova de água
Equipamento
  • Tempo de comutação para cima / baixo
    mín. 0.5 s
  • motor
    para operar 2 motores de comando de estores/persianas
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    0…60 °C
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    Comando de estores
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA