EAN
3250610092514
Quantidade
50 Peças
Extensão para garras WDA3481
Disponibilidade e preço sob consulta
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (38)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Materiais
-
CorCinzento
Dimensões
-
Altura26,50 mm
-
Largura17 mm
-
Profundidade5,20 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDA3481
Extensão para garras
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Mais transferências