Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V WDE395619
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (12)Acessórios opcionais
-
Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos 9 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoCorda de puxar
-
Número de polos1
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade da montagem31,20 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSem
-
Número de teclas (gang)0
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Com contacto de sinal de feedbackSim
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasSim
Conexão
-
Tipo de casquilhoSem tomada para lâmpada
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE395619
Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Mais transferências