Lâmpada néon com terminal neutro, 230V WDE1675W
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 5 produtos disponíveis -
Botão de pressão 20 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
899 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Características técnicas
-
Tensão nominal230-250 V
-
Tensão nominal250 V
-
Corrente nominal IN0,0004 A
-
Altura11 mm
-
Largura23 mm
-
Profundidade20 mm
-
Consumo de corrente0,4 mA
-
MontagemMódulo de inserção 230 V CA
-
CorCinzento
-
Tipo de lâmpadaLED não substituível
-
Frequência50-60 Hz
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE1675W
Lâmpada néon com terminal neutro, 230V
PDF -
Manual
Manual de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-10-14
PDF762,31 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB