- Comandos de iluminação - Berker S.1
- Comando de estores - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Comando de estores - Berker B.3
- Comandos de iluminação - Berker B.7
- Comando de estores - Berker B.7
- Comandos de iluminação - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.1
- Comandos de iluminação - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.3
- Comandos de iluminação - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker Q.7
- Comandos de iluminação - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.1
- Comandos de iluminação - Berker K.5
- Comando de estores - Berker K.5
- Comandos de iluminação - Berker R.1
- Comando de estores - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Comando de estores - Berker R.3
- Comandos de iluminação - Berker R.8
- Comando de estores - Berker R.8
- Ver mais
Botão inversor de chave, 1NA+1NF, sem canhão, 10A 250V WDE385620
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (12)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoChave
-
Número de polos1
Materiais
-
CorCinzento
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade da montagem31,30 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSem
-
Número de teclas (gang)0
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasNão
Conexão
-
Tipo de casquilhoSem tomada para lâmpada
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Segurança
-
Índice de proteção IPIP44
-
Resistência ao impactos IKIK07
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE385620
Botão inversor de chave, 1NA+1NF, sem canhão, 10A 250V
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Mais transferências