EAN
4011334289005
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
8,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Cartão do hotel
  • Nº de teclas
    0
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Dimensões
  • Profundidade
    41 mm
  • Profundidade de montagem
    31.2 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Equipamento
  • Número de contactos NF
    1
  • Número de contactos NA
    1
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA