Q.x - espelho "Hotelcard", branco 16406089
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Produtos relacionados
-
143 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
Tipo de orgão de comandoCartão de hotel
-
CorBranco
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Altura58,50 mm
-
Largura58,50 mm
-
Profundidade30 mm
-
Número de teclas (gang)0
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16406089
Q.x - espelho "Hotelcard", branco
PDF -
Manual de instalação
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Manual de instalação en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB