LED p/ interrup. e botões, 12-48V 1687
EAN
4011334346890
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
11,37 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal48 - 48 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal0
Materiais
-
CorAzul
Textos
-
IluminaçãoPara iluminação ou monitorização de circuitos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade de-DE 2023-12-15
PDF240,58 kB
Mais transferências