- Comandos de iluminação - Berker S.1
- Comando de estores - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Comando de estores - Berker B.3
- Comandos de iluminação - Berker B.7
- Comando de estores - Berker B.7
- Comandos de iluminação - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.1
- Comandos de iluminação - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.3
- Comandos de iluminação - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker Q.7
- Comandos de iluminação - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.1
- Comandos de iluminação - Berker K.5
- Comando de estores - Berker K.5
- Comandos de iluminação - Berker R.1
- Comando de estores - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Comando de estores - Berker R.3
- Comandos de iluminação - Berker R.8
- Comando de estores - Berker R.8
- Ver mais
Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V WDE503404
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (12)Acessórios opcionais
-
Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos 9 produtos disponíveis -
Relé de corte para persianas 2 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
-
Número de polos1
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade41,60 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSem
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressão de grupo
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasSim
Conexão
-
Tipo de casquilhoSem tomada para lâmpada
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE503404
Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências