- Comandos - Berker S.1
- Aplicação possível - Berker S.1
- Regulação AVAC - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Instalação barrier-free - Berker B.3
- Regulação AVAC - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Instalação barrier-free - Berker B.7
- Regulação AVAC - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Instalação barrier-free - Berker Q.1
- Regulação AVAC - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Instalação barrier-free - Berker Q.3
- Regulação AVAC - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Instalação barrier-free - Berker Q.7
- Regulação AVAC - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Instalação barrier-free - Berker K.1
- Regulação AVAC - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Instalação barrier-free - Berker K.5
- Regulação AVAC - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Instalação barrier-free - Berker R.1
- Regulação AVAC - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Instalação barrier-free - Berker R.3
- Regulação AVAC - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- Instalação barrier-free - Berker R.8
- Regulação AVAC - Berker R.8
- Ver mais
LED p/ interrup. e botões, 230V/1mA 1686
Preço
12,30 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 5 produtos disponíveis -
Botão de pressão 20 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
28 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN0
Dimensões
-
Altura12,20 mm
-
Largura23,40 mm
-
Profundidade19,60 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 1686
LED p/ interrup. e botões, 230V/1mA
PDF -
Manual de instalação
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Mais transferências