- Comandos de iluminação - Berker S.1
- Instalação barrier-free - Berker S.1
- Regulação AVAC - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Instalação barrier-free - Berker B.3
- Regulação AVAC - Berker B.3
- Comandos de iluminação - Berker B.7
- Instalação barrier-free - Berker B.7
- Regulação AVAC - Berker B.7
- Comandos de iluminação - Berker Q.1
- Instalação barrier-free - Berker Q.1
- Regulação AVAC - Berker Q.1
- Comandos de iluminação - Berker Q.3
- Instalação barrier-free - Berker Q.3
- Regulação AVAC - Berker Q.3
- Comandos de iluminação - Berker Q.7
- Instalação barrier-free - Berker Q.7
- Regulação AVAC - Berker Q.7
- Comandos de iluminação - Berker K.1
- Instalação barrier-free - Berker K.1
- Regulação AVAC - Berker K.1
- Comandos de iluminação - Berker K.5
- Instalação barrier-free - Berker K.5
- Regulação AVAC - Berker K.5
- Comandos de iluminação - Berker R.1
- Instalação barrier-free - Berker R.1
- Regulação AVAC - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Instalação barrier-free - Berker R.3
- Regulação AVAC - Berker R.3
- Comandos de iluminação - Berker R.8
- Instalação barrier-free - Berker R.8
- Regulação AVAC - Berker R.8
- Ver mais
Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V WDE503101
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (98)Acessórios opcionais
-
Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos 9 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
-
Número de polos1
Materiais
-
CorCinzento
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade41,60 mm
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSem
-
Número de teclas (gang)1
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Com contacto de sinal de feedbackSim
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesLigação por encaixe
-
Com fixação por garrasSim
Conexão
-
Tipo de casquilhoSem tomada para lâmpada
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE503101
Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências