S.1/B.x - tecla p-etiq. c/visor, alum mt 16281404
EAN
4011334226192
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
9,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Comandos e indicadores
-
Botão de pressãopara botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
-
interruptor/botão de pressãopara botão de pressão ; para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
CorAlumínio
-
Coralumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Equipamento
-
iluminaçãopara sinalização ou monitorização de circuitos
Utilização
-
_empty_com porta-etiqueta
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalBerker S.1/B.3/B.7
-
SérieBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
Instruções
-
Texto de indicaçãoAltura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm para inscrição com nomes, notas, etc.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF192 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências