S.1/B.x - tecla simples aparaf., brc mt 15701909
EAN
4011334000167
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
13,06 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker S.x/B.x
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Mais transferências